피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ESDJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中载型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/esdjp.prj},{NB=ESDJP-D12-L80},{CODE=ESDJP},{LX=中载型},{CODE1='ESDJP','ESDHP','ESDJC','ESDHC'},{D=12},{L=80},{DD=1.600},{S=32.700},{JXZH=62.76},{CLL=14.71},{THXS=1.47},{PDF=esdjp.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DH
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
S
工作行程S
[mm]
JXZH
工作极限载荷
[N]
CLL
初拉力
[N]
THXS
弹簧系数
[N/mm]
ESDJP-D2-L10
ESDJP-D2-L10
平行向
中载型
SWP-A
2
10
0.300
3.800
3.53
0.69
0.75
ESDJP-D2-L15
ESDJP-D2-L15
平行向
中载型
SWP-A
2
15
0.300
6.700
3.53
0.69
0.42
ESDJP-D2-L20
ESDJP-D2-L20
平行向
中载型
SWP-A
2
20
0.300
9.600
3.53
0.69
0.30
ESDJP-D2-L25
ESDJP-D2-L25
平行向
中载型
SWP-A
2
25
0.300
12.600
3.53
0.69
0.23
ESDJP-D3-L10
ESDJP-D3-L10
平行向
中载型
SWP-A
3
10
0.400
3.500
4.41
0.88
0.98
ESDJP-D3-L15
ESDJP-D3-L15
平行向
中载型
SWP-A
3
15
0.400
6.000
4.41
0.88
0.59
ESDJP-D3-L20
ESDJP-D3-L20
平行向
中载型
SWP-A
3
20
0.400
9.000
4.41
0.88
0.39
ESDJP-D3-L25
ESDJP-D3-L25
平行向
中载型
SWP-A
3
25
0.400
12.000
4.41
0.88
0.29
ESDJP-D3-L30
ESDJP-D3-L30
平行向
中载型
SWP-A
3
30
0.400
15.600
4.41
0.88
0.23
ESDJP-D4-L15
ESDJP-D4-L15
平行向
中载型
SWP-A
4
15
0.500
6.500
6.37
1.18
0.78
ESDJP-D4-L20
ESDJP-D4-L20
平行向
中载型
SWP-A
4
20
0.500
10.200
6.37
1.18
0.49
ESDJP-D4-L25
ESDJP-D4-L25
平行向
中载型
SWP-A
4
25
0.500
13.900
6.37
1.18
0.39
ESDJP-D4-L30
ESDJP-D4-L30
平行向
中载型
SWP-A
4
30
0.500
17.500
6.37
1.18
0.29
ESDJP-D4-L35
ESDJP-D4-L35
平行向
中载型
SWP-A
4
35
0.500
20.300
6.37
1.18
0.26
ESDJP-D4-L40
ESDJP-D4-L40
平行向
中载型
SWP-A
4
40
0.500
24.000
6.37
1.18
0.22
ESDJP-D5-L15
ESDJP-D5-L15
平行向
中载型
SWP-A
5
15
0.600
5.600
8.53
1.57
1.27
ESDJP-D5-L20
ESDJP-D5-L20
平行向
中载型
SWP-A
5
20
0.600
8.900
8.53
1.57
0.78
ESDJP-D5-L25
ESDJP-D5-L25
平行向
中载型
SWP-A
5
25
0.600
13.700
8.53
1.57
0.49
ESDJP-D5-L30
ESDJP-D5-L30
平行向
中载型
SWP-A
5
30
0.600
17.300
8.53
1.57
0.39
ESDJP-D5-L35
ESDJP-D5-L35
平行向
中载型
SWP-A
5
35
0.600
23.700
8.53
1.57
0.29
ESDJP-D5-L40
ESDJP-D5-L40
平行向
中载型
SWP-A
5
40
0.600
24.500
8.53
1.57
0.28
ESDJP-D5-L45
ESDJP-D5-L45
平行向
中载型
SWP-A
5
45
0.600
28.400
8.53
1.57
0.25
ESDJP-D5-L50
ESDJP-D5-L50
平行向
中载型
SWP-A
5
50
0.600
32.200
8.53
1.57
0.22
ESDJP-D6-L20
ESDJP-D6-L20
平行向
中载型
SWP-A
6
20
0.800
6.700
17.26
3.53
2.06
ESDJP-D6-L25
ESDJP-D6-L25
平行向
中载型
SWP-A
6
25
0.800
9.300
17.26
3.53
1.47
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D