您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GBPM : 全金屬穿板直通 - 全金屬穿板直通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gbpm_series.prj},{NB=GBPM6},{D=6},{M=M14X1.0},{A=33.0},{K=16.0},{L=10.0},{E=11.0},{G=17},{GA=4},{P=18.5},{M1=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
D
接管口徑
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GBPM4
GBPM4
4
M12X1.0
28.5
14.0
10.0
7.0
14
4
GBPM6
GBPM6
6
M14X1.0
33.0
16.0
10.0
11.0
17
4
GBPM8
GBPM8
8
M16X1.0
37.0
18.0
11.0
13.0
19
4
GBPM10
GBPM10
10
M20X1.0
41.5
20.5
12.0
16.0
24
5
GBPM12
GBPM12
12
M22X1.0
45.0
22.0
13.0
17.5
27
6
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D