您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
GESD - 低组装中载型直线导轨--方型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gesd.prj},{NB=GESD-H28-L100},{CODE=GESD},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=28},{L=100.000},{Z=NONE},{H1=6.0},{N=11.0},{W=42},{B=32},{L1=50.0},{L2=29.0},{MXL=M5x7},{M1=5},{M2=7},{T=7.5},{G=12.0},{H2=6.0},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{HH=8.5},{DD=6.0},{P=60},{LSGDCC=M5x16},{FZ1=7.23},{FZ2=12.74},{G1=0.15},{G2=2.08},{PPATH=gesd/gesd3.prj},{PDF=gesd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
MXL
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸T
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸G
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸H2
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载C
[kN]
FZ2
基本静额定负载Co
[kN]
G1
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
GESD-H24-L100
GESD-H24-L100
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
24
4.5
9.5
34
26
40.1
23.1
M4x6
6.0
5.7
5.5
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
1
5.35
9.40
0.09
1.25
0.08
0.04
0.04
GESD-H28-L100
GESD-H28-L100
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
28
6.0
11.0
42
32
50.0
29.0
M5x7
7.5
12.0
6.0
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
1
7.23
12.74
0.15
2.08
0.13
0.06
0.06
GESD-H33-L100
GESD-H33-L100
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
33
7.0
12.5
48
35
59.1
35.5
M6x9
8.0
12.0
8.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
1
11.40
19.50
0.25
2.67
0.23
0.12
0.12
GESD-H42-L100
GESD-H42-L100
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
42
10.0
16.0
60
40
69.5
41.5
M8x12
9.0
12.0
8.0
28
23.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
1
16.42
28.10
0.45
4.35
0.40
0.21
0.21
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D