피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HACBGRK - 无挡圈双轴承加长嵌入型·L尺寸指定型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hacbgrk.prj},{NB=HACBGRK-6002ZZ-L71-S15},{CODE=HACBGRK},{XH=6002ZZ},{L=71},{S=15},{L1=[71:140/1]},{S1=[15:115/1]},{DD=15},{DH7=32},{GCH7=+0.025/0},{B=9},{H=62},{T=10},{DH=28},{D1G7=38},{GCG7=-0.009/-0.034},{D=50},{K=46},{D1=9.5},{D2=5.5},{H1=5.1},{PDF=hacbgrk.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hacbgrk/hacbgrk5.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
H7公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
[mm]
GCG7
g7公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
[mm]
HACBGRK-608ZZ-L51-S5
HACBGRK-608ZZ-L51-S5
圆型
608ZZ
8
22
+0.021/0
7
47
8
18
27
-0.007/-0.028
37
36
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-628ZZ-L51-S10
HACBGRK-628ZZ-L51-S10
圆型
628ZZ
8
24
+0.021/0
8
50
8
20
30
-0.007/-0.028
40
37
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6900ZZ-L61-S5
HACBGRK-6900ZZ-L61-S5
圆型
6900ZZ
10
22
+0.021/0
6
47
8
29
27
-0.007/-0.028
37
36
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6000ZZ-L61-S10
HACBGRK-6000ZZ-L61-S10
圆型
6000ZZ
10
26
+0.021/0
8
52
8
22
32
-0.009/-0.034
42
39
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6200ZZ-L61-S15
HACBGRK-6200ZZ-L61-S15
圆型
6200ZZ
10
30
+0.021/0
9
56
8
24
36
-0.009/-0.034
46
42
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6901ZZ-L61-S10
HACBGRK-6901ZZ-L61-S10
圆型
6901ZZ
12
24
+0.021/0
6
50
8
21
30
-0.007/-0.028
40
38
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6001ZZ-L61-S10
HACBGRK-6001ZZ-L61-S10
圆型
6001ZZ
12
28
+0.021/0
8
54
8
24
34
-0.009/-0.034
44
40
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6201ZZ-L71-S15
HACBGRK-6201ZZ-L71-S15
圆型
6201ZZ
12
32
+0.025/0
10
58
8
26
38
-0.009/-0.034
48
43
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6902ZZ-L71-S10
HACBGRK-6902ZZ-L71-S10
圆型
6902ZZ
15
28
+0.021/0
7
59
10
25
35
-0.009/-0.034
47
45
9.5
5.5
5.1
HACBGRK-6002ZZ-L71-S15
HACBGRK-6002ZZ-L71-S15
圆型
6002ZZ
15
32
+0.025/0
9
62
10
28
38
-0.009/-0.034
50
46
9.5
5.5
5.1
HACBGRK-6202ZZ-L71-S15
HACBGRK-6202ZZ-L71-S15
圆型
6202ZZ
15
35
+0.025/0
11
66
10
29
42
-0.009/-0.034
54
49
9.5
5.5
5.1
HACBGRK-6904ZZ-L71-S15
HACBGRK-6904ZZ-L71-S15
圆型
6904ZZ
20
37
+0.025/0
9
72
11
34
45
-0.009/-0.034
59
54
11.0
6.6
6.1
HACBGRK-6004ZZ-L81-S20
HACBGRK-6004ZZ-L81-S20
圆型
6004ZZ
20
42
+0.025/0
12
77
11
36
50
-0.009/-0.034
64
59
11.0
6.6
6.1
HACBGRK-6204ZZ-L81-S20
HACBGRK-6204ZZ-L81-S20
圆型
6204ZZ
20
0
+0.025/0
14
81
11
40
54
-0.01/-0.04
68
62
11.0
6.6
6.1
HACBGRK-6905ZZ-L71-S20
HACBGRK-6905ZZ-L71-S20
圆型
6905ZZ
25
47
+0.025/0
9
77
11
36
50
-0.009/-0.034
64
59
11.0
6.6
6.1
HACBGRK-6005ZZ-L81-S20
HACBGRK-6005ZZ-L81-S20
圆型
6005ZZ
25
42
+0.025/0
12
88
13
41
54
-0.01/-0.04
72
67
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6205ZZ-L81-S20
HACBGRK-6205ZZ-L81-S20
圆型
6205ZZ
25
47
+0.030/0
15
94
13
45
60
-0.01/-0.04
78
72
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6906ZZ-L71-S20
HACBGRK-6906ZZ-L71-S20
圆型
6906ZZ
30
52
+0.025/0
9
88
13
41
54
-0.01/-0.04
72
67
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6006ZZ-L81-S20
HACBGRK-6006ZZ-L81-S20
圆型
6006ZZ
30
47
+0.030/0
13
96
13
48
62
-0.01/-0.04
80
73
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6206ZZ-L121-S20
HACBGRK-6206ZZ-L121-S20
圆型
6206ZZ
30
55
+0.030/0
16
104
13
55
70
-0.01/-0.04
88
79
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6007ZZ-L121-S20
HACBGRK-6007ZZ-L121-S20
圆型
6007ZZ
35
62
+0.030/0
14
104
13
55
70
-0.01/-0.04
88
79
14.0
9.0
8.1
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D