您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDCPCC - 曲面型外螺纹带扳手槽型手柄
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
手柄
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdcpcc.prj},{NB=HDCPCC-M8},{CODE=HDCPCC},{CODE1='HDCPCC','HDCACE','HDCBCF'},{LX=外螺纹带扳手槽型},{M1=8},{M2=8B},{L=70.7},{B=15.5},{D=20},{XD=13},{S=10},{CKZL=0.097},{PDF=hdcpcc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
握柄部材质
ⁿ/ₐ
CZ2
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
握柄部表面处理
ⁿ/ₐ
BMCL2
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M1
HDCPCC HDCBCF
[mm]
M2
HDCACE
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
XD
d
[mm]
S
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HDCPCC-M5
HDCPCC-M5
外螺纹带扳手槽型
PP
Q235
-
镀铬
5
8
49.0
11.0
13
10
8
0.3
HDCPCC-M6
HDCPCC-M6
外螺纹带扳手槽型
PP
Q235
-
镀铬
6
8A
55.0
14.0
16
10
8
0.048
HDCPCC-M8
HDCPCC-M8
外螺纹带扳手槽型
PP
Q235
-
镀铬
8
8B
70.7
15.5
20
13
10
0.097
HDCPCC-M10
HDCPCC-M10
外螺纹带扳手槽型
PP
Q235
-
镀铬
10
10
87.3
18.0
25
16
12
0.192
HDCBCD-M8
HDCBCD-M8
外螺纹带扳手槽型
1215MS
1215MS
镀亮铬
镀亮铬
8
8
71.0
14.0
20
14
10
0.1
HDCBCD-M10
HDCBCD-M10
外螺纹带扳手槽型
1215MS
1215MS
镀亮铬
镀亮铬
10
10
90.0
16.0
25
16
12
0.2
HDCBCD-M12
HDCBCD-M12
外螺纹带扳手槽型
1215MS
1215MS
镀亮铬
镀亮铬
12
12
112.0
18.0
32
20
16
0.28
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D