您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
LAT Druckluftmotoren - Langsamläufer - Speziell niedrige Drehzahlen, nicht abwürgefeste, Motoren von 250 bis 420 Watt
AIR-tec-Vogel
Druckluftmotoren
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/druckluftmotoren/lat_asmtab.prj},{NB=LAT-UN-550-75-10U},{D=},{TYPE=U},{LE=550},{ND=75},{LL=150},{NM=max. 60},{AM=max. 60},{LV=0.82},{M=1.75},{L=224.5},{K=158},{ZA=Zu-/ Abluft nach hinten},{F=20},{VERS=10},{PPATH=assemblies/lat_asmtpl.prj},{KDES=Klemmbereich}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BS
Bestellschlüssel
ⁿ/ₐ
S
Abwürgefest
ⁿ/ₐ
LE
Leistung
[W]
ND
Nenndrehzahl
[U/min]
LL
Leerlauf
[U/min]
NM
Nennmoment
[Nm]
AM
Abwürgemoment
[Nm]
LV
LuftVerbrauch
[m3/min]
M
Masse
[kg]
L
Länge der Standardausführung
[mm]
K
Klemmbereich
[mm]
ZA
Luft
ⁿ/ₐ
LANSCH
Luftanschluss: empfohlener Zuluft-Schlauch Ø innen lichte Weite
[mm]
LAT-UN-250-125-10U
LAT-UN-250-125-10
Nicht abwürgefest
250
125
250
19
max. 30
0.36
0.95
191.5
130
Zu-/ Abluft nach hinten
8.0
LAT-UN-250-72-10U
LAT-UN-250-72-10
Nicht abwürgefest
250
72
144
max. 30
max. 30
0.36
0.95
191.5
130
Zu-/ Abluft nach hinten
8.0
LAT-UN-250-40-10U
LAT-UN-250-40-10
Nicht abwürgefest
250
40
80
max. 30
max. 30
0.36
0.95
191.5
130
Zu-/ Abluft nach hinten
8.0
LAT-UN-250-22-10U
LAT-UN-250-22-10
Nicht abwürgefest
250
22
44
max. 30
max. 30
0.36
0.95
191.5
130
Zu-/ Abluft nach hinten
8.0
LAT-RN-420-130-10R
LAT-RN-420-130-10
Nicht abwürgefest
420
130
260
max. 30
max. 30
0.40
0.95
191.5
130
Zu-/ Abluft nach hinten
8.0
LAT-RN-420-75-10R
LAT-RN-420-75-10
Nicht abwürgefest
420
75
150
max. 30
max. 30
0.40
0.95
191.5
130
Zu-/ Abluft nach hinten
8.0
LAT-RN-420-42-10R
LAT-RN-420-42-10
Nicht abwürgefest
420
42
84
max. 30
max. 30
0.40
0.95
191.5
130
Zu-/ Abluft nach hinten
8.0
LAT-RN-420-24-10R
LAT-RN-420-24-10
Nicht abwürgefest
420
24
48
max. 30
max. 30
0.40
0.95
191.5
130
Zu-/ Abluft nach hinten
8.0
LAT-UN-550-114-10U
LAT-UN-550-114-10
Nicht abwürgefest
550
114
228
max. 60
max. 60
0.82
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-UN-550-75-10U
LAT-UN-550-75-10
Nicht abwürgefest
550
75
150
max. 60
max. 60
0.82
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-UN-550-63-10U
LAT-UN-550-63-10
Nicht abwürgefest
550
63
126
max. 60
max. 60
0.82
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-UN-550-53-10U
LAT-UN-550-53-10
Nicht abwürgefest
550
53
106
max. 60
max. 60
0.82
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-UN-550-44-10U
LAT-UN-550-44-10
Nicht abwürgefest
550
44
88
max. 60
max. 60
0.82
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-UN-550-14-10U
LAT-UN-550-14-10
Nicht abwürgefest
550
14
28
max. 60
max. 60
0.82
2.90
267.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-RN-770-125-10R
LAT-RN-770-125-10
Nicht abwürgefest
770
125
250
max. 60
max. 60
0.90
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-RN-770-83-10R
LAT-RN-770-83-10
Nicht abwürgefest
770
83
166
max. 60
max. 60
0.90
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-RN-770-69-10R
LAT-RN-770-69-10
Nicht abwürgefest
770
69
138
max. 60
max. 60
0.90
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-RN-770-58-10R
LAT-RN-770-58-10
Nicht abwürgefest
770
58
116
max. 60
max. 60
0.90
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-RN-770-49-10R
LAT-RN-770-49-10
Nicht abwürgefest
770
49
98
max. 60
max. 60
0.90
1.75
224.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
LAT-RN-770-15-10R
LAT-RN-770-15-10
Nicht abwürgefest
770
15
30
max. 60
max. 60
0.90
2.90
267.5
158
Zu-/ Abluft nach hinten
13.0
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D