您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMDRB - 微型滚珠衬套导向轴用衬套紧凑型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
微型滚珠衬套导向轴组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/weixinggunzhuchendao/lmdrb.prj},{NB=LMDRB-d8-Y10},{CODE=LMDRB},{DR=5},{Y1=10,20,30},{Y=10},{D=8},{T=3.0},{D1=10},{XD=6.5},{PDF=lmdrb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
XD
d
[mm]
LMDRB-d5-Y10
LMDRB-d5-Y10
直柱型
SUJ2
58HRC~
2
5
2.5
7
3.2
LMDRB-d6-Y10
LMDRB-d6-Y10
直柱型
SUJ2
58HRC~
3
6
2.5
8
4.2
LMDRB-d7-Y10
LMDRB-d7-Y10
直柱型
SUJ2
58HRC~
4
7
3.0
9
5.2
LMDRB-d8-Y10
LMDRB-d8-Y10
直柱型
SUJ2
58HRC~
5
8
3.0
10
6.5
LMDRB-d9-Y20
LMDRB-d9-Y20
直柱型
SUJ2
58HRC~
6
9
4.0
11
7.2
LMDRB-d11-Y20
LMDRB-d11-Y20
直柱型
SUJ2
58HRC~
8
11
4.0
13
9.2
LMDRB-d14-Y30
LMDRB-d14-Y30
直柱型
SUJ2
58HRC~
10
14
4.0
16
12.0
LMDRB-d16-Y30
LMDRB-d16-Y30
直柱型
SUJ2
58HRC~
12
16
4.0
18
14.0
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D