피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
RCEP - Retractable pneumatically-controlled retainer - For PP*/PPE* punches
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Punches and Dies
Die and die bushes punch retainers
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/punches_dies/retainers/rcep.prj},{NB=mdl_RCEP.160},{REF=RCEP.160},{MAT=Mounting plate: 40 CMD 8 T4 / Shock plate: 35 CD 4 / 32-38 HRc},{D=16},{L=160.5},{A=50},{B=30},{E=86},{F=25},{G=30},{K=25},{S=49.5},{T=45},{U=41},{SCREW=M10x50},{PIN=GT 6x32},{M=10.000},{GT=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Ø D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
SCREW
Screw CHC
ⁿ/ₐ
PIN
Pin
ⁿ/ₐ
MDL - RCEP.100
RCEP.100
Mounting plate: 40 CMD 8 ...
10
160.5
46
30
86
25
30
25
49.5
45
41
M8x50
GT 6x32
MDL - RCEP.130
RCEP.130
Mounting plate: 40 CMD 8 ...
13
160.5
50
30
86
25
30
25
49.5
45
41
M10x50
GT 6x32
MDL - RCEP.160
RCEP.160
Mounting plate: 40 CMD 8 ...
16
160.5
50
30
86
25
30
25
49.5
45
41
M10x50
GT 6x32
MDL - RCEP.200
RCEP.200
Mounting plate: 40 CMD 8 ...
20
184.5
58
38
100
25
38
29
59.5
45
45
M10x50
GT 6x32
MDL - RCEP.250
RCEP.250
Mounting plate: 40 CMD 8 ...
25
184.5
58
38
100
25
38
29
59.5
45
45
M10x50
GT 6x32
MDL - RCEP.320
RCEP.320
Mounting plate: 40 CMD 8 ...
32
234.5
80
56
130
35
56
38
69.5
55
60
M12x60
GT 8x32
MDL - RCEP.400
RCEP.400
Mounting plate: 40 CMD 8 ...
40
234.5
80
56
130
35
56
38
69.5
55
60
M12x60
GT 8x32
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D