您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
NTDA - 小圆螺母圆螺母
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
螺母
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luomu/ntda.prj},{NB=NTDA-M68},{CODE=NTDA},{TYPE=小圆螺母},{MAT=碳钢},{SUR=发黑},{XNDJ=8},{M=68},{P=2.00},{D=90},{K=10},{N=8.36},{T=4.25},{PDF=ntda.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
XNDJ
性能等级
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
螺距P
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
N
n(max)
[mm]
T
t(max)
[mm]
NTDA-M10
NTDA-M10
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
10
1.00
20
6
4.30
2.60
NTDA-M12
NTDA-M12
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
12
1.25
22
6
4.30
2.60
NTDA-M14
NTDA-M14
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
14
1.50
25
6
4.30
2.60
NTDA-M16
NTDA-M16
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
16
1.50
28
6
4.30
2.60
NTDA-M18
NTDA-M18
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
18
1.50
30
6
5.30
3.10
NTDA-M20
NTDA-M20
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
20
1.50
32
6
5.30
3.10
NTDA-M22
NTDA-M22
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
22
1.50
35
8
5.30
3.10
NTDA-M24
NTDA-M24
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
24
1.50
38
8
5.30
3.10
NTDA-M27
NTDA-M27
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
27
1.50
42
8
5.30
3.10
NTDA-M30
NTDA-M30
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
30
1.50
45
8
5.30
3.10
NTDA-M33
NTDA-M33
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
33
1.50
48
8
5.30
3.10
NTDA-M36
NTDA-M36
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
36
1.50
52
8
6.30
3.60
NTDA-M39
NTDA-M39
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
39
1.50
55
8
6.30
3.60
NTDA-M42
NTDA-M42
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
42
1.50
58
8
6.30
3.60
NTDA-M48
NTDA-M48
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
48
1.50
68
10
6.30
3.60
NTDA-M52
NTDA-M52
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
52
1.50
72
10
8.36
4.25
NTDA-M56
NTDA-M56
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
56
2.00
78
10
8.36
4.25
NTDA-M60
NTDA-M60
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
60
2.00
80
10
8.36
4.25
NTDA-M64
NTDA-M64
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
64
2.00
85
10
8.36
4.25
NTDA-M68
NTDA-M68
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
68
2.00
90
10
8.36
4.25
NTDA-M72
NTDA-M72
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
72
2.00
95
12
8.36
4.25
NTDA-M76
NTDA-M76
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
76
2.00
100
12
10.36
4.75
NTDA-M80
NTDA-M80
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
80
2.00
105
12
10.36
4.75
NTDA-M85
NTDA-M85
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
85
2.00
110
12
10.36
4.75
NTDA-M90
NTDA-M90
NTDA
小圆螺母
碳钢
发黑
8
90
2.00
115
12
10.36
4.75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
Преглед
Изтегляне на CAD
3D
Размер
2D