您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SRBG27 - 碳钢滑轨-高性价比型 二节式-27款轻载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbg27.prj},{NB=SRBG27-L400},{CODE=SRBG27},{TYPE=三节式 全长伸展},{KD=27},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=400},{Q=294},{A=160},{B=160},{FZ=110},{PDF=srbg27.pdf},{PPATH=ppa/srbg27/srbg275.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质滑轨
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
FZ
额定负载
[N/副]
SRBG27-L300
SRBG27-L300
SRBG27
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
300
205
96
128
150
SRBG27-L350
SRBG27-L350
SRBG27
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
350
238
128
128
130
SRBG27-L400
SRBG27-L400
SRBG27
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
400
294
160
160
110
SRBG27-L450
SRBG27-L450
SRBG27
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
450
330
192
160
90
SRBG27-L500
SRBG27-L500
SRBG27
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
500
365
192
224
70
SRBG27-L550
SRBG27-L550
SRBG27
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
550
430
224
224
50
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D