피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Mod. ZC - 90° Swivel combination
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40 ISO 15552 (for Russian and Ukrainian market)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_zc.prj},{NB=ZC-63-(63)},{IDNR=},{MOD=ZC-63},{PHY=63},{EB=15},{CK=16},{HB=9.0},{XD=190},{TE=52},{UL=67},{EA=16},{GL=37},{L5=1.6},{RA=35},{EM=40},{EMTOL=-0.2/-0.6},{UR=50},{PH=50},{BT=14},{BR=15.0},{INFO=Infotext},{RAD=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Ø cil.
[mm]
EB
H13
[mm]
CK
H9
[mm]
HB
H13
[mm]
XD
[mm]
TE
JS14
[mm]
UL
MAX
[mm]
EA
MAX
[mm]
GL
JS14
[mm]
L5
MAX
[mm]
RA
JS14
[mm]
EM
[mm]
EMTOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
UR
SJ14
[mm]
PH
JS15
[mm]
BT
[mm]
BR
MAX
[mm]
ZC-50
ZC-50
50
15
12
9.0
170
50
65
16
33
1.6
30
32
-0.2/-0.6
45
45
12
13.0
ZC-63
ZC-63
63
15
16
9.0
190
52
67
16
37
1.6
35
40
-0.2/-0.6
50
50
14
15.0
ZC-80
ZC-80
80
18
16
11.0
210
66
86
20
47
2.5
40
50
-0.2/-0.6
60
63
14
15.0
ZC-100
ZC-100
100
18
20
11.0
230
76
96
20
55
2.5
50
60
-0.5/-1.5
70
71
17
19.0
ZC-125
ZC-125
125
20
25
14.0
275
94
124
30
70
3.2
60
70
-0.5/-1.5
90
90
20
22.5
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D