피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ZESN - 聚氨酯粘接式滚轮 轴承型
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/zesn.prj},{NB=ZESN-D30-L20},{CODE=ZESN},{TYPE=轴承型},{XC=钢},{JAZ=聚氨酯(自然色)},{YD=肖氏A90},{D=30},{L=20},{L1=[20:100/10]},{XD=8},{D1=19},{DH=15},{B=6},{SYZC=69/8-2ZX2},{PDF=zesn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XC
芯材
[材质]
JAZ
聚氨酯*树脂
[材质]
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD
d
[mm]
D1
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
ZESN-D20-L20
ZESN-D20-L20
ZESN
轴承型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
20
6
15
10
5
69/6-2ZX2
ZESN-D25-L20
ZESN-D25-L20
ZESN
轴承型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
25
6
15
10
5
69/6-2ZX2
ZESN-D30-L20
ZESN-D30-L20
ZESN
轴承型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
30
8
19
15
6
69/8-2ZX2
ZESN-D35-L30
ZESN-D35-L30
ZESN
轴承型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
35
10
22
18
6
6900-2ZX2
ZESN-D40-L20
ZESN-D40-L20
ZESN
轴承型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
40
12
28
24
8
6001-2ZX2
ZESN-D50-L20
ZESN-D50-L20
ZESN
轴承型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
15
32
28
9
6002-2ZX2
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D