您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZMSX - 重型无动力辊筒 内螺纹式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/zmsx.prj},{NB=ZMSX-D60-t3-d15-L200},{CODE=ZMSX},{TYPE=内螺纹式},{D=60.0},{T=3.0},{XD=15},{XD1=15},{L=200},{L3=[200:1900/100]},{LL1=10},{LL2=11},{PDF=zmsx.pdf},{CODE1='ZMSX'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
套筒M材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LWSD
螺纹深度
[mm]
ZMSX-D38-t1.2-d12-L200
ZMSX-D38-t1.2-d12-L200
内螺纹式
钢制镀锌
38.0
1.2
209
210
8
15
ZMSX-D38.2-t1.5-d12-L200
ZMSX-D38.2-t1.5-d12-L200
内螺纹式
钢制镀锌
38.2
1.5
209
210
8
15
ZMSX-D50-t1.5-d12-L200
ZMSX-D50-t1.5-d12-L200
内螺纹式
钢制镀锌
50.0
1.5
208
209
8
15
ZMSX-D50-t2-d12-L200
ZMSX-D50-t2-d12-L200
内螺纹式
钢制镀锌
50.0
2.0
208
209
8
15
ZMSX-D60-t2-d12-L200
ZMSX-D60-t2-d12-L200
内螺纹式
钢制镀锌
60.0
2.0
210
211
8
15
ZMSX-D60-t3-d15-L200
ZMSX-D60-t3-d15-L200
内螺纹式
钢制镀锌
60.0
3.0
210
211
10
20
ZMSX-D76-t3-d15-L200
ZMSX-D76-t3-d15-L200
内螺纹式
钢制镀锌
76.0
3.0
209
210
10
20
ZMSX-D76-t4-d20-L200
ZMSX-D76-t4-d20-L200
内螺纹式
钢制镀锌
76.0
4.0
210
211
12
25
ZMSX-D80-t3-d20-L200
ZMSX-D80-t3-d20-L200
内螺纹式
钢制镀锌
80.0
3.0
210
211
12
25
ZMSX-D80-t4-d20-L200
ZMSX-D80-t4-d20-L200
内螺纹式
钢制镀锌
80.0
4.0
210
211
12
25
ZMSX-D89-t3-d20-L200
ZMSX-D89-t3-d20-L200
内螺纹式
钢制镀锌
89.0
3.0
210
211
12
25
ZMSX-D89-t4-d20-L200
ZMSX-D89-t4-d20-L200
内螺纹式
钢制镀锌
89.0
4.0
210
211
12
25
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D